Mjerila energije, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Grijanje, 2 baterije veličine AA, Radio OMS 868,95 MHz
014U0408
Mjerilo toplinske energije za stambene aplikacije
014U0408
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.036 |
| 2 Težina sekundar. akum. kg | 0.010 |
| Alat za puštanje u pogon | SonoApp |
| Boja kućišta | RAL 9010 bijela |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzija priključka | G 3/4 |
| Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] | 1.5 m |
| Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 1.5 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 18 g |
| Integrirana komunikacija | No integrated communication |
| Interval pohrane bilješki [Month] | 1 mo |
| Jedinica energije | kWh (bez decimale) |
| Kalkulator za razred zaštite | IP65 |
| Kol. baterija | 2 |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 3.87 m³/h |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.018 |
| Material Description | DN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,OMS+P |
| Materijal u dodiru s medijom | Brončani osjetnik |
| Materijal za Izolaciju kabela | Silicone |
| Medij | Kvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5 |
| Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
| Napon sekundarne baterije | 10 g |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] | 130 °C |
| Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Max.] | 140 °C |
| Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Min.] | 0 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 95 % RH |
| Opis | Mjerilo toplinske energije za stambene aplikacije |
| Ovlašteno tijelo za odobrenje | „Force” certifikacija |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Radni vijek baterije [godine] | 16.0 yr |
| Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Max.] | 125.00 K |
| Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Razred okoliša | E1 / M2 |
| Sadrži baterije | Yes |
| sekundar. baterija Broj baterije | 3.6 V |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Težina baterije | 1 |
| Težina po akumulatoru, sekundar | 0,5 AA Lithium |
| Trajanje pohrane bilješki [Month] | 24 mo |
| Ugradnja | Polaz |
| Ukupna masa za 2 sekundarne baterije kg | 0.010 |
| Utor 1 modula sučelja | Radio OMS 868,95 MHz |
| Vrsta ili naziv baterije | AA Lithium (ER14505) |
| Vrsta napona priključka | 2 baterije veličine AA |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 1000 |
| Vrsta proizvoda | SonoSelect 10 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vrste spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1 Kilogram |
| Neto težina | 0.7 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3 Liter |
| EAN/UPC | 5702425238789 |