Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Mjerila energije, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Grijanje, Baterija 1 A ćelija, M-Bus

014U0008

Mjerilo toplinske energije za stambene aplikacije

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.038
Alat za puštanje u pogonSonoApp
Boja kućištaRAL 9010 bijela
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzija priključkaG 3/4
Dinamički raspon1:100
Dopuštena temperatura osjetnika temperature [°C] [Max.]105 °C
Dopuštena temperatura osjetnika temperature [°C] [Min.]0 °C
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m]0.5 m
Duljina kabela osjetnika temperature [m]1.5 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka18 g
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacijaM-Bus
Interval pohrane bilješki [Month]1 mo
Jedinica energijekWh (bez decimale)
Kalkulator za razred zaštiteIP65
Kol. baterija1
Kvs vrijednosti [m³/h]3.87 m³/h
Masa 1 primarne baterije kg0.019
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,MBus,L,EU,kWh
Materijal u dodiru s medijomBrončani osjetnik
Materijal za Izolaciju kabelaPVC bez halogena
MedijSustav grijanja sukladno VDI 2035
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Nazivni tlak [bar]16 bar
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.]95 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.]5 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]95 % RH
OpisMjerilo toplinske energije za stambene aplikacije
Ovlašteno tijelo za odobrenje„Force” certifikacija
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]5.2 mm
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Radni vijek baterije [godine]16.0 yr
Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Max.]90.00 K
Razlika u ograničenju temperature (obračun) [K] [Min.]3.00 K
Razred okolišaE1 / M2
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month]24 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UgradnjaPolaz
Utor 1 modula sučeljaNo interface module
Vrsta ili naziv baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta napona priključkaBaterija 1 A ćelija
Vrsta osjetnika temperaturePt 1000
Vrsta proizvodaSonoSafe 10
Vrsta zaslonaLCD
Vrste spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.924 Kilogram
Neto težina0.73 Kilogram
Volumen4.115 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425127212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm