Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Mjerila energije, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Grijanje i hlađenje, Mrežno, M-Bus

187F2844

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzija priključkaDN 100
Dinamički raspon1:100
Duljina [mm]360.0 mm
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m]5.0 m
Duljina kabela osjetnika temperature [m]5.0 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka19 g
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
Integrirana komunikacijaM-Bus
Jedinica energijeMWh
Kvs vrijednosti [m³/h]141.42 m³/h
Masa 1 primarne baterije kg0.019
Material DescriptionSONO40 DN100 qp60 360 R fl HC 24V MBus
Materijal za Izolaciju kabelaBez halogena
MedijKvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Napon napajanja[V] AC24 V
Nazivni tlak [bar]25 bar
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.]180 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]93 % RH
Ovlašteno tijelo za odobrenjeMID
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]100 mm
Karakteristike
Vrijednost
Promjer osjetnika temperature [mm]5.2 mm
qc [m³/h]0.1200 m³/h
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
Radni vijek baterije [godine]15.0 yr
Razred okolišaE2/M1
Razred zaštite IP-aIP65
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]35 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month]36 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UgradnjaPovrat
Utor 1 modula sučeljaNo interface module
Vrsta ili naziv baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta napona priključkaMrežno
Vrsta odobrenjaOdobrenje tipa i 1. put potvrđeno
Vrsta osjetnika temperaturePt 500
Vrsta proizvodaSonoMeter 40
Vrsta zaslonaLCD
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina22.51 Kilogram
Neto težina18.31 Kilogram
Volumen28.25 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255291626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm