Danfoss logo
SonoMeter 40 DN15 110mm G3-4_right

Mjerila energije, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Grijanje i hlađenje, Mrežno, RS485 ModBus

187F2725

Energy meter for commercial applications

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzija priključkaG 3/4
Dinamički raspon1:100
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m]1.2 m
Duljina kabela osjetnika temperature [m]1.5 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka19 g
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Integrirana komunikacijaNo integrated communication
Jedinica energijekWh
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja32 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]2.27 m³/h
Masa 1 primarne baterije kg0.019
Material DescriptionSONO40 DN15 qp0.6 110 S HC 24V Modbus
Materijal za Izolaciju kabelaBez halogena
MedijKvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Napon napajanja[V] AC24 V
Nazivni tlak [bar]25 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.]180 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]93 % RH
OpisEnergy meter for commercial applications
Ovlašteno tijelo za odobrenjeMID
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]5.2 mm
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
Radni vijek baterije [godine]15.0 yr
Razred okolišaE2/M1
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]35 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month]36 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UgradnjaPolaz
Utor 1 modula sučeljaRS485 ModBus
Vrsta ili naziv baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta napona priključkaMrežno
Vrsta odobrenjaOdobrenje tipa i 1. put potvrđeno
Vrsta osjetnika temperaturePt 500
Vrsta proizvodaSonoMeter 40
Vrsta zaslonaLCD
Vrste spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.105 Kilogram
Neto težina0.86 Kilogram
Volumen2.957 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424624354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm