Mjerila energije, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Grijanje i hlađenje, Mrežno, M-Bus
187F2641
Energy meter for commercial applications
187F2641
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzija priključka | G 1 |
| Dinamički raspon | 1:100 |
| Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] | 1.2 m |
| Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 1.5 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 19 g |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Integrirana komunikacija | M-Bus |
| Jedinica energije | kWh |
| Kol. baterija | 1 |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 5.59 m³/h |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.019 |
| Material Description | SONO40 DN20 qp1.5 130 R HC 230V MBus |
| Materijal za Izolaciju kabela | Bez halogena |
| Medij | Kvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5 |
| Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] | 180 °C |
| Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] | 0 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 93 % RH |
| Opis | Energy meter for commercial applications |
| Ovlašteno tijelo za odobrenje | MID |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 20 mm |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| Radni vijek baterije [godine] | 15.0 yr |
| Razred okoliša | E2/M1 |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dossier product name | Sono40 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Trajanje pohrane bilješki [Month] | 36 mo |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ugradnja | Povrat |
| Utor 1 modula sučelja | No interface module |
| Vrsta ili naziv baterije | AA Lithium (ER14505) |
| Vrsta napona priključka | Mrežno |
| Vrsta odobrenja | Odobrenje tipa i 1. put potvrđeno |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
| Vrsta proizvoda | SonoMeter 40 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vrste spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.165 Kilogram |
| Neto težina | 0.915 Kilogram |
| Volumen | 2.923 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |