Danfoss logo
SonoMeter 40 DN65 300mm flange_front

Mjerila energije, SonoMeter 40, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Grijanje, 2 baterije veličine AA, M-Bus

187F2104

Energy meter for commercial applications

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.038
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzija priključkaDN 65
Dinamički raspon1:100
Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m]5.0 m
Duljina kabela osjetnika temperature [m]10.0 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka19 g
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Integrirana komunikacijaM-Bus
Jedinica energijeGJ
Kol. baterija2
Kvs vrijednosti [m³/h]55.90 m³/h
Masa 1 primarne baterije kg0.019
Material DescriptionSONO40 DN65 qp25 300 R fl HE 3.6V MBus
Materijal za Izolaciju kabelaBez halogena
MedijKvaliteta vode s pH vrijednošću od 7 do 9.5
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Nazivni tlak [bar]25 bar
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.]180 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]93 % RH
OpisEnergy meter for commercial applications
Ovlašteno tijelo za odobrenjeMID
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm]65 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]5.2 mm
qc [m³/h]0.0500 m³/h
qi [m³/h]0.250 m³/h
qp [m³/h]25.0 m³/h
qs [m³/h]50.0 m³/h
Radni vijek baterije [godine]15.0 yr
Razred okolišaE2/M1
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]35 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month]36 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UgradnjaPovrat
Utor 1 modula sučeljaNo interface module
Vrsta ili naziv baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta napona priključka2 baterije veličine AA
Vrsta odobrenjaOdobrenje tipa i 1. put potvrđeno
Vrsta osjetnika temperaturePt 500
Vrsta proizvodaSonoMeter 40
Vrsta zaslonaLCD
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.885 Kilogram
Neto težina10.885 Kilogram
Volumen13.598 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424606343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm