SonoMeter 31
187F3373
SONO31 DN80 qp40 350fl S HC 230V M-Bus
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Mjerila potrošnje energije
187F3373
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | SONO31 DN80 qp40 350fl S HC 230V M-Bus |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Vrsta proizvoda | SonoMeter 31 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 13 Kilogram |
| Neto težina | 11 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 28.3 Liter |
| EAN/UPC | 5702428512565 |