Danfoss logo
SonoMeter 30

Mjerila energije, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Grijanje i hlađenje, Mrežno, RS485 ModBus

187F7051

Energy meter for commercial applications
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SonoMeter 30

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamički raspon1:100
Duljina [mm]300 mm
Duljina kabela osjetnika temperature [m]10.0 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacija2 impulsna ulaza/izlaza
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl S HC 230V RS-485
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Napon napajanja[V] AC230 V
Nazivni tlak [bar]25 bar
OpisEnergy meter for commercial applications
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm]65 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]6.0 mm
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]25.0 m³/h
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]5 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UgradnjaPolaz
Utor 1 modula sučeljaRS485 ModBus
Vrsta napona priključkaMrežno
Vrsta osjetnika temperaturePt 500
Vrsta proizvodaSonoMeter 30

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.679 Kilogram
Neto težina9.704 Kilogram
Volumen28.25 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424501198
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens