Mjerila energije, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 1.5, Grijanje i hlađenje, Mrežno, RS485 ModBus
187F7037
Energy meter for commercial applications
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SonoMeter 30
Preporučena zamjena: 187F2679
187F7037
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamički raspon | 1:100 |
| Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 1.5 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 19 g |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Integrirana komunikacija | 2 impulsna ulaza/izlaza |
| Jedinica energije | kWh |
| Kol. baterija | 1 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.019 |
| Material Description | SONO30 DN15 qp1.5 110 R HC 24V RS-485 |
| Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | Energy meter for commercial applications |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 DN15-100 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ugradnja | Povrat |
| Utor 1 modula sučelja | RS485 ModBus |
| Vrsta ili naziv baterije | AA Lithium (ER14505) |
| Vrsta napona priključka | Mrežno |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
| Vrsta proizvoda | SonoMeter 30 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.804 Kilogram |
| Neto težina | 0.661 Kilogram |
| Volumen | 2.951 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424496364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |