Danfoss logo
SonoMeter 30

Mjerila energije, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Grijanje i hlađenje, 2 baterije veličine AA, Modul M-bus

187F3618

Mjerilo toplinske energije za komercijalne aplikacije
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SonoMeter 30

Preporučena zamjena: 187F2611

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionSONO30 DN25 qp3.5 260 S HC 3.6V M-Bus
OpisMjerilo toplinske energije za komercijalne aplikacije
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm]25 mm
qp [m³/h]3.5 m³/h
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Utor 1 modula sučeljaModul M-bus
Vrsta napona priključka2 baterije veličine AA
Vrsta proizvodaSonoMeter 30

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.6 Kilogram
Neto težina3.18 Kilogram
Volumen7.93 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428519700
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens