Mjerila energije, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Grijanje, 2 baterije veličine AA, Modul M-bus
187F3609
Mjerilo toplinske energije za komercijalne aplikacije
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SonoMeter 30
Preporučena zamjena: 187F2004
187F3609
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | SONO30 DN20 qp1.5 130 R HE 3.6V M-Bus |
| Opis | Mjerilo toplinske energije za komercijalne aplikacije |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] | 20 mm |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Utor 1 modula sučelja | Modul M-bus |
| Vrsta napona priključka | 2 baterije veličine AA |
| Vrsta proizvoda | SonoMeter 30 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.92 Kilogram |
| Neto težina | 0.78 Kilogram |
| Volumen | 3.174 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519601 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |