Danfoss logo
SonoMeter 30

Mjerila energije, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Grijanje, Mrežno, Modul M-bus

187F3176

Mjerilo toplinske energije za komercijalne aplikacije
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SonoMeter 30

Preporučena zamjena: 187F2081

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.038
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzija priključkaG 1 1/4
Duljina [mm]260 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka19 g
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacija2 impulsna ulaza/izlaza
Kol. baterija2
Label productYes
Masa 1 primarne baterije kg0.019
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 R HE 230V M-Bus
Materijal za Izolaciju kabelaBez halogena
MedijSustav grijanja sukladno VDI 2035
Načelo mjerenja protokaUltrazvučno
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.]130 °C
Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.]5 °C
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]93 % RH
OpisMjerilo toplinske energije za komercijalne aplikacije
Ovlašteno tijelo za odobrenjeMID
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm]25 mm
qp [m³/h]6.0 m³/h
Radni vijek baterije [godine]11 yr
Razred okolišaE2/M1
Razred zaštite IP-aIP65
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]5 °C
Temperatura privremenog preopterećenja medija [°C]150 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month]36 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Utor 1 modula sučeljaModul M-bus
Vrsta ili naziv baterijeAA cells Lithium thionyl chloride
Vrsta napona priključkaMrežno
Vrsta odobrenjaOdobrenje tipa i 1. put potvrđeno
Vrsta osjetnika temperaturePt 500
Vrsta proizvodaSonoMeter 30
Vrsta zaslonaLCD
Vrste spojaNavoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.7 Kilogram
Neto težina3.5 Kilogram
Volumen8.705 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428986106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm