Mjerila energije, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Grijanje i hlađenje, Mrežno, Modul M-bus
187F3066
Mjerilo toplinske energije za komercijalne aplikacije
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SonoMeter 30
Preporučena zamjena: 187F2645
187F3066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzija priključka | G 1 1/4 |
| Duljina [mm] | 260 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 19 g |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Integrirana komunikacija | 2 impulsna ulaza/izlaza |
| Kol. baterija | 1 |
| Label product | Yes |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.019 |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 R HC 230V M-Bus |
| Materijal za Izolaciju kabela | Bez halogena |
| Medij | Sustav grijanja sukladno VDI 2035 |
| Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
| Odobreni meteorološki raspon [°C] [Max.] | 130 °C |
| Odobreni meteorološki raspon [°C] [Min.] | 5 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 93 % RH |
| Opis | Mjerilo toplinske energije za komercijalne aplikacije |
| Ovlašteno tijelo za odobrenje | MID |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] | 25 mm |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| Radni vijek baterije [godine] | 11 yr |
| Razred okoliša | E2/M1 |
| Razred zaštite IP-a | IP65 |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura privremenog preopterećenja medija [°C] | 150 °C |
| Trajanje pohrane bilješki [Month] | 36 mo |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Utor 1 modula sučelja | Modul M-bus |
| Vrsta ili naziv baterije | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Vrsta napona priključka | Mrežno |
| Vrsta odobrenja | Odobrenje tipa i 1. put potvrđeno |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
| Vrsta proizvoda | SonoMeter 30 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vrste spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.7 Kilogram |
| Neto težina | 3.5 Kilogram |
| Volumen | 8.816 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |