Mjerila energije, SONOMETER™ 1100, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Grijanje, Baterija 1 A ćelija, Radio OMS 868,95 MHz
640U2043
SONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SONOMETER™ 1100
640U2043
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzija priključka | G 1 1/4 B |
| Dozvoljeni medij | Voda (AGFW FW510) |
| Duljina kabela između kalkulatora i osjetnika protoka [m] | 1.5 m |
| Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 1.9 m |
| Integrirana komunikacija | Radio 868 MHz Otvoreno mjerenje (OMS) |
| Jedinica energije | GJ (s 3 decimale) |
| Kalkulator za razred zaštite | IP54 |
| Material Description | SONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS |
| Načelo mjerenja protoka | Ultrazvučno |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 93 % RH |
| Opis | SONO1100 GR Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS |
| Osjetnik protoka za razred zaštite | IP54 |
| Početni protok [l/h] | 7.0 L/h |
| Primjena | Grijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 25 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
| Protok [m3/h] | 3.50 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 7.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Min.] | 0.04 m³/h |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| Radni vijek baterije [godine] | 11 yr |
| Razred okoliša | E2 / M2 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard za odobrenje | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ugradnja osjetnika temperature | čahura |
| Utor 1 modula sučelja | Radio OMS 868,95 MHz |
| Verzija ugradnje | Visoka temperatura |
| Vrsta napona priključka | Baterija 1 A ćelija |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
| Vrsta proizvoda | SONOMETER™ 1100 |
| Vrste spoja | Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.5 Kilogram |
| Neto težina | 1.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104050423 |