Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

Mjerila energije, SONOMETER™ 1100, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Hlađenje; Grijanje

187F8135

Sono1100+Sono1500 DN25 S qp3.5 260 PN25

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionSono1100+Sono1500 DN25 S qp3.5 260 PN25
PrimjenaGrijanjeHlađenje
Product line08
Promjer [mm]25 mm
Protok [m3/h]3.50 m³/h
Karakteristike
Vrijednost
Protok [m³/h] [Max.]7.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.35 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Vrsta napona priključkaBattery AA-cell
Vrsta proizvodaSONOMETER™ 1100

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5 Kilogram
Neto težina4.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen18.6 Liter
EAN/UPC5715162516133