Mjerila energije, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Grijanje
187F8106
SONO1100 DN80 qp40 300 S HE 3.6V M-Bus
187F8106
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 5.0 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | SONO1100 DN80 qp40 300 S HE 3.6V M-Bus |
| Primjena | Grijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 80 mm |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 6.0 mm |
| Protok [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 80.00 m³/h |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Protok [m3/h] [Min.] | 0.40 m³/h |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ugradnja osjetnika temperature | čahura |
| Vrsta napona priključka | Battery AA-cell |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
| Vrsta proizvoda | SONOMETER™ 1100 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 13 Kilogram |
| Neto težina | 12 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 29.785 Liter |
| EAN/UPC | 5715162503041 |