Mjerila energije, SONOMETER™ 1100, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Grijanje
187F8102
SONO1100 DN50 qp15 270 S HE 3.6V M-Bus
187F8102
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 5.0 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | SONO1100 DN50 qp15 270 S HE 3.6V M-Bus |
| Primjena | Grijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 50 mm |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 6.0 mm |
| Protok [m3/h] | 15.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 30.00 m³/h |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Protok [m3/h] [Min.] | 0.15 m³/h |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ugradnja osjetnika temperature | čahura |
| Vrsta napona priključka | Battery AA-cell |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
| Vrsta proizvoda | SONOMETER™ 1100 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.6 Kilogram |
| Neto težina | 7.9 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162503010 |