Mjerila energije, SONOMETER™ 1100, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Grijanje
187F8100
SONO1100 DN40 qp10 300 S HE 3.6V M-Bus
187F8100
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Duljina kabela osjetnika temperature [m] | 1.5 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | SONO1100 DN40 qp10 300 S HE 3.6V M-Bus |
| Primjena | Grijanje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 40 mm |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
| Protok [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Max.] | 20.00 m³/h |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Protok [m3/h] [Min.] | 0.10 m³/h |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ugradnja osjetnika temperature | Izravno |
| Vrsta napona priključka | Battery AA-cell |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
| Vrsta proizvoda | SONOMETER™ 1100 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.3 Kilogram |
| Neto težina | 7 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162502983 |