Danfoss logo
Supercal 5

Mjerila energije, Supercal 5, Grijanje i hlađenje, baterija veličine D, M-Bus

187F8302

Energy calculator

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Integrirana komunikacijaM-Bus
Jedinica energijeMWh
Material DescriptionSupercal 5 HC 50l/p S 3.6V M-Bus
OpisEnergy calculator
Ovlašteno tijelo za odobrenjeMID
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm] [Max.]500 mm
Promjer [mm] [Min.]400 mm
qp [m³/h] [Max.]2950.0 m³/h
Karakteristike
Vrijednost
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
Razred okolišaE1 / M1
Razred zaštite IP-aIP65
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UgradnjaPolaz
Utor 1 modula sučeljaNo interface module
Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls]50.0 l/pulse
Vrsta napona priključkabaterija veličine D
Vrsta proizvodaSupercal 5
Vrsta zaslonaLCD
Za mjerač protokaSONO3500 CT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.75 Kilogram
Neto težina0.69 Kilogram
Volumen2.414 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424634513
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens