Mjerila energije, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, RS485 ModBus
187F9056
Energy calculator
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Infocal 9
187F9056
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Integrirana komunikacija | 2 impulsna ulaza |
| Material Description | INF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4 |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Opis | Energy calculator |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] [Max.] | 500 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 400 mm |
| qp [m³/h] [Max.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 950.0 m³/h |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Utor 1 modula sučelja | RS485 ModBus |
| Vrsta napona priključka | mrežno napajanje |
| Vrsta proizvoda | Infocal 9 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.3 Kilogram |
| Neto težina | 1.1 Kilogram |
| Volumen | 3.378 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501235 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |