Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Mjerila energije, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Infocal 9

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacija2 impulsna ulaza
Material DescriptionINF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48
Napon napajanja[V] AC230 V
OpisEnergy calculator
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Max.]150 mm
Promjer [mm] [Min.]100 mm
qp [m³/h] [Max.]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]60.0 m³/h
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Utor 1 modula sučeljaRS485 ModBus
Vrsta napona priključkamrežno napajanje
Vrsta proizvodaInfocal 9

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.3 Kilogram
Neto težina1.1 Kilogram
Volumen3.378 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens