Mjerila energije, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Grijanje i hlađenje
187F9053
Energy calculator
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Infocal 9
187F9053
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus |
| Opis | Energy calculator |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] [Max.] | 25 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 15 mm |
| qp [m³/h] [Max.] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 0.6 m³/h |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | Infocal 9 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.3 Kilogram |
| Neto težina | 1.1 Kilogram |
| Volumen | 3.4 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067113 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |