Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Mjerila energije, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, Modul M-bus

187F9040

Energy calculator
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Infocal 9

Preporučena zamjena: 187F3391, 187F8306

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacija2 impulsna ulaza
Label productYes
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Napon napajanja[V] AC230 V
OpisEnergy calculator
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm] [Max.]350 mm
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm] [Min.]200 mm
qp [m³/h] [Max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UgradnjaPovrat
Utor 1 modula sučeljaModul M-bus
Vrsta napona priključkamrežno napajanje
Vrsta proizvodaInfocal 9
Za mjerač protokaSONO3500 CT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.119 Kilogram
Neto težina1.1 Kilogram
Volumen3.601 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428673365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens