Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Mjerila energije, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 1475, baterija veličine D, Modul M-bus

187F9034

Računska jedinica
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Infocal 9

Preporučena zamjena: 187F3391, 187F8302

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus
OpisRačunska jedinica
Područje primjene WEEE-aYes
Product line08
Promjer [mm] [Max.]500 mm
Promjer [mm] [Min.]400 mm
Karakteristike
Vrijednost
qp [m³/h] [Max.]1475.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Utor 1 modula sučeljaModul M-bus
Vrsta napona priključkabaterija veličine D
Vrsta proizvodaInfocal 9

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.3 Kilogram
Neto težina1.1 Kilogram
Volumen3.38 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428648479
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens