Mjerila energije, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, Modul M-bus
187F9030
Računska jedinica
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Infocal 9
187F9030
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-300 R 230V M-Bus |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Opis | Računska jedinica |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] [Max.] | 150 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer [mm] [Min.] | 100 mm |
| qp [m³/h] [Max.] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 60.0 m³/h |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Utor 1 modula sučelja | Modul M-bus |
| Vrsta napona priključka | mrežno napajanje |
| Vrsta proizvoda | Infocal 9 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.3 Kilogram |
| Neto težina | 1.1 Kilogram |
| Volumen | 3.472 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546539 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |