Mjerila energije, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, Modul M-bus
187F9013
Računska jedinica
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Infocal 9
187F9013
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina osjetnika temperature [mm] | 5 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Integrirana komunikacija | 2 impulsna ulaza |
| Jedinica energije | MWh |
| Label product | Yes |
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Okolna vlažnost [% RH] [Max.] | 93 % RH |
| Opis | Računska jedinica |
| Ovlašteno tijelo za odobrenje | MID |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Grijanje i hlađenje |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] [Max.] | 500 mm |
| Promjer [mm] [Min.] | 400 mm |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 5.2 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| qp [m³/h] [Max.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 950.0 m³/h |
| Radni vijek baterije [godine] | 12 yr |
| Razred okoliša | E2/M1 |
| Razred zaštite IP-a | IP65 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard točnosti | Klasa 2 do EN1434 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 160 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Trajanje pohrane bilješki [Month] | 36 mo |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ugradnja | Povrat |
| Utor 1 modula sučelja | Modul M-bus |
| Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls] | 50.0 l/pulse |
| Vrsta napona priključka | mrežno napajanje |
| Vrsta osjetnika temperature | Pt 500 |
| Vrsta proizvoda | Infocal 9 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Za mjerač protoka | SONO3500 CT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.3 Kilogram |
| Neto težina | 1.1 Kilogram |
| Volumen | 3.506 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985765 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |