Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Mjerila energije, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Grijanje i hlađenje, baterija veličine D, Modul M-bus

187F9000

Računska jedinica
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Infocal 9

Preporučena zamjena: 187F3127

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.050
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Duljina osjetnika temperature [mm]2 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka50 g
EU RoHS usklađenostOut of scope
Integrirana komunikacija2 impulsna ulaza
Jedinica energijeMWh
Kol. baterija1
Label productYes
Masa 1 primarne baterije kg0.050
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]5 °C
Okolna vlažnost [% RH] [Max.]93 % RH
OpisRačunska jedinica
Ovlašteno tijelo za odobrenjeMID
Područje primjene WEEE-aYes
PrimjenaGrijanje i hlađenje
Product line08
Promjer [mm] [Max.]25 mm
Promjer [mm] [Min.]15 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]5.2 mm
Karakteristike
Vrijednost
qp [m³/h] [Max.]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]0.6 m³/h
Radni vijek baterije [godine]12 yr
Razred okolišaE2/M1
Razred zaštite IP-aIP65
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard točnostiKlasa 2 do EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]160 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Trajanje pohrane bilješki [Month]36 mo
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UgradnjaPovrat
Utor 1 modula sučeljaModul M-bus
Volumen vrijednosti impulsa [l/impuls]1.0 l/pulse
Vrsta ili naziv baterijeD Lithium
Vrsta napona priključkabaterija veličine D
Vrsta osjetnika temperaturePt 500
Vrsta proizvodaInfocal 9
Vrsta zaslonaLCD
Za mjerač protokaSonoSensor 30

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.86 Kilogram
Neto težina0.86 Kilogram
Volumen3.572 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428985673
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens