Mjerila energije, Dodatna oprema
187F8372
Supercal 5
187F8372
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
| Količina pakiranja | 1 |
| Material Description | M-Bus module for Supercal 5 |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis | M-Bus module for Supercal 5 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Za vrstu proizvoda | Supercal 5 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.045 Kilogram |
| Neto težina | 0.045 Kilogram |
| Volumen | 0.396 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634551 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |