Mjerila energije, Dodatna oprema
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina pakiranja | 2 |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 08 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard za odobrenje | MID B+D to EN1434 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta pribora | Osjetnici temperature |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Za vrstu proizvoda | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.146 Kilogram |
| Neto težina | 0.146 Kilogram |
| Volumen | 0.432 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |