Danfoss logo
187F3418

Mjerila energije, Dodatna oprema

187F3418

SonoMeter 40 and Supercal 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina pakiranja2
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID
Nazivni tlak [bar]25 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisPair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Product line08
Promjer [mm]5 mm
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard za odobrenjeMID B+D to EN1434
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta priboraOsjetnici temperature
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Za vrstu proizvodaSonoMeter 40 and Supercal 5

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.08 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Volumen0.288 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424608569
Proposition 65No significant risk