Mjerila energije, Dodatna oprema
187F3415
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3415
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Material Description | stainless steel-pockets,155mm f6.0 pair |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Stainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 6 mm |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Vrsta pribora | Čahura senzora |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Za vrstu proizvoda | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.12 Kilogram |
| Neto težina | 0.12 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054304 |