Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
187F3384
SonoMeter 31
187F3384
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Material Description | Sono31 / IF9 RS-485 Modbus RTU |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 08 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta pribora | Pribor za kalkulator |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Za vrstu proizvoda | SonoMeter 31 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.036 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
| Volumen | 0.218 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966955 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |