Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
187F3113
SonoMeter 30
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Dodatna oprema za mjerila potrošnje energije
187F3113
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.018 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energetska oznaka | 18 g |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kol. baterija | 1 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.018 |
| Material Description | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Opis | Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | Yes |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta ili naziv baterije | A Lithium |
| Vrsta pribora | Pribor za kalkulator |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Za vrstu proizvoda | SonoMeter 30 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.036 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
| Volumen | 0.241 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |