Mjerila energije, Dodatna oprema
187F2971
SonoMeter 40
187F2971
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Material Description | Sono40 Mains unit 24V AC/DC + 230V AC |
| Opis | Sono40 Mains unit 24V AC/DC + 230V AC |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Za vrstu proizvoda | SonoMeter 40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.22 Kilogram |
| Neto težina | 0.197 Kilogram |
| Volumen | 0.806 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659400 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |