Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
187F0593
Generički za cijeli portfelj
187F0593
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 1/2 in |
| Količina pakiranja | 1 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Material Description | Kugl.slavina 1/2"UN,osjetnik u pol 1 kom |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a |
| SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta pribora | Spojnice PN25 130 °C |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Za vrstu proizvoda | Generički za cijeli portfelj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.215 Kilogram |
| Neto težina | 0.202 Kilogram |
| Volumen | 0.33 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |