Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka

187F0591

Generički za cijeli portfelj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka1"
Količina pakiranja1
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionKugl.slavina 1"UN,osjetnik u pol 1 kom
Nazivni tlak [bar]25 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisDodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
Product line08
Promjer [mm]25 mm
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta priboraSpojnice PN25 130 °C
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrste spojaUnutarnji navoj
Za vrstu proizvodaGenerički za cijeli portfelj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.464 Kilogram
Neto težina0.45 Kilogram
Volumen0.527 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104069036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm