Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
087H0120
Generički za cijeli portfelj
087H0120
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | 1" |
| Količina pakiranja | 12 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | Danfoss BALL VALVE 1" + M10x1 for sensor |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Opis | Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 25 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta pribora | Spojnice PN25 130 °C |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Za vrstu proizvoda | Generički za cijeli portfelj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.441 Kilogram |
| Neto težina | 0.441 Kilogram |
| Volumen | 3.96 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |