Danfoss logo
Sensor pockets 087G6076

Mjerila energije, Dodatna oprema, Adapter za direktnu montažu osjetnika R½" na M10x1 (32kom)

087G6076

Generički za cijeli portfelj
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Dodatna oprema za mjerila potrošnje energije

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaR 1/2M 10 x 1
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina pakiranja32
Material DescriptionADAPTER ZA DIREKTNU UGRADNJU osjetnikA R
Nazivni tlak [bar]25 bar
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OpisAdapter za direktnu montažu osjetnika R½" na M10x1 (32kom)
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]15 mm
SCIP dossier no.c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP dossier product nameAdapter mounting sensor
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrste spojaNavoj
Za vrstu proizvodaGenerički za cijeli portfelj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.041 Kilogram
Neto težina0.04 Kilogram
Volumen0.011 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm