Mjerila energije, Dodatna oprema, Adapter za direktnu montažu osjetnika R½" na M10x1 (1kom)
087G6075
Generički za cijeli portfelj
087G6075
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | R 1/2M 10 x 1 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina pakiranja | 1 |
| Količina po obliku pakiranja | 260 pc |
| Material Description | ADAPTER ZA DIREKTNU UGRADNJU osjetnikA R |
| Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Adapter za direktnu montažu osjetnika R½" na M10x1 (1kom) |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
| SCIP dossier no. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| SCIP dossier product name | Adapter mounting sensor |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrste spoja | Navoj |
| Za vrstu proizvoda | Generički za cijeli portfelj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.058 Kilogram |
| Neto težina | 0.04 Kilogram |
| Volumen | 0.008 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |