Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
087G6073
Generički za cijeli portfelj
087G6073
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | R 1 x G 5/4 B |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina pakiranja | 2 |
| Količina po obliku pakiranja | 3 pc |
| Material Description | Holenderski spoj G1"-5/4" par |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 32 mm |
| SCIP dossier no. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta pribora | Spojnice PN25 130 °C |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrste spoja | Navoj |
| Za vrstu proizvoda | Generički za cijeli portfelj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.438 Kilogram |
| Neto težina | 0.407 Kilogram |
| Volumen | 0.347 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |