Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka

087G6071

Generički za cijeli portfelj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaR 1/2 x G 3/4 B
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina pakiranja2
Količina po obliku pakiranja8 pc
Material DescriptionHolenderski spoj G1/2"-3/4" par
Nazivni tlak [bar]16 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisDodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Promjer [mm]20 mm
SCIP dossier no.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dossier product nameEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta priboraSpojnice PN25 130 °C
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrste spojaNavoj
Za vrstu proizvodaGenerički za cijeli portfelj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.142 Kilogram
Neto težina0.142 Kilogram
Volumen0.084 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104061320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm