Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
087G6067
Generički za cijeli portfelj
087G6067
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina pakiranja | 1 |
| Material Description | stainless steel-pockets, 210mm f6.0 pair |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis | Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dossier product name | stainless steel-pockets |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Standard za odobrenje | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta pribora | Spojnice PN25 130 °C |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Za vrstu proizvoda | Generički za cijeli portfelj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.383 Kilogram |
| Neto težina | 0.185 Kilogram |
| Volumen | 0.341 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |