Danfoss logo
 Accessories for energy meters_087G6053, 087G6054, 087G6055, 087G6056, 087G6061, 087G6062, 087G6063

Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka

087G6061

Generički za cijeli portfelj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina pakiranja1
Material Descriptionbrass-pockets, 40 mm, f6.0 pair
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OpisDodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
Područje primjene WEEE-aYes
Product line08
SCIP dossier no.5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier product namestainless steel-pockets
Skupina proizvodaMjerila energije
Standard za odobrenjeMID DE-10-MI004-PTB003
Status proizvodaXP
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta priboraSpojnice PN25 130 °C
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Za vrstu proizvodaGenerički za cijeli portfelj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.168 Kilogram
Neto težina0.165 Kilogram
Volumen0.117 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104061207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm