Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
014U1999
SonoSelect i Safe
014U1999
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 10 g |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kol. baterija | 1 |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.010 |
| Material Description | Wireless OMS 868.95MHz, 2x pulse input |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | Yes |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta ili naziv baterije | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Vrsta pribora | Pribor za kalkulator |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Za vrstu proizvoda | SonoSelect i Safe |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.048 Kilogram |
| Neto težina | 0.048 Kilogram |
| Volumen | 0.251 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425130946 |
| Proposition 65 | No significant risk |