Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1969

Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka

014U1969

SonoSelect i Safe

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.038
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Energetska oznaka18 g
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Kol. baterija2
Količina po obliku pakiranja40 pc
Masa 1 primarne baterije kg0.019
Material DescriptionBattery Pack, 2 AA cell
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisDodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
Product line08
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta ili naziv baterijeAA Lithium (ER14505)
Vrsta priboraPribor za kalkulator
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Za vrstu proizvodaSonoSelect i Safe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.056 Kilogram
Neto težina0.053 Kilogram
Volumen0.255 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425129216
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens