Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka

014U1960

SonoSelect i Safe

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionT-fitting DN20: G¾", G½", G¾" PN25 13
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisDodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
Područje primjene WEEE-aYes
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
SCIP dossier product nameT-fitting DN 20-32
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta priboraSpojnice PN25 130 °C
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrste spojaNavoj
Za vrstu proizvodaSonoSelect i Safe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.144 Kilogram
Neto težina0.144 Kilogram
Volumen0.074 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425127410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm