Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka

014U1959

SonoSelect i Safe

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionT-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 13
OpisDodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
Područje primjene WEEE-aYes
Product line08
SCIP dossier no.c957fea8-4c3b-46fd-b4f5-7e537c251d15
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier product nameT-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta priboraSpojnice PN25 130 °C
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrste spojaNavoj
Za vrstu proizvodaSonoSelect i Safe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.087 Kilogram
Neto težina0.087 Kilogram
Volumen0.05 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425127380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm