Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
014U1943
SonoSelect i Safe
014U1943
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opis | Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
| SCIP dossier product name | T-fitting DN 20-32 |
| Skupina proizvoda | Mjerila energije |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta pribora | Spojnice PN25 130 °C |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrste spoja | Navoj |
| Za vrstu proizvoda | SonoSelect i Safe |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.264 Kilogram |
| Neto težina | 0.264 Kilogram |
| Volumen | 0.211 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |