Danfoss logo
Adapter R½" to M10x1 (1pc) - conical thread for sealing with hemp 014U1941

Mjerila energije, Dodatna oprema, Adapter R½" na M10x1 (1kom)

014U1941

Generički za cijeli portfelj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionAdapter R1/2“ to M10x1 (1pcs)
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisAdapter R½" na M10x1 (1kom)
Područje primjene WEEE-aYes
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82
SCIP dossier product nameHousehold HM accessories - Adaptor
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta priboraSpojnice PN25 130 °C
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrste spojaNavoj
Za vrstu proizvodaGenerički za cijeli portfelj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.042 Kilogram
Neto težina0.04 Kilogram
Volumen0.011 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425159091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm