Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Mjerila energije, Dodatna oprema, Dodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka

014U1938

SonoSelect i Safe

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionTail Piece DN25, G1 1/4"-R1", PN16
OpisDodaci za mjerila toplinske energije, računske jedinice i mjerila protoka
Područje primjene WEEE-aYes
Product line08
SCIP dossier no.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier product nameHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
Skupina proizvodaMjerila energije
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta priboraSpojnice PN16 95 °C
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrste spojaNavoj
Za vrstu proizvodaSonoSelect i Safe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.484 Kilogram
Neto težina0.242 Kilogram
Volumen0.3 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428008679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm